Список продукции: маркировка для оборудования с надписями на заказ

Фильтр

22 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Магнитная табличка - PMM (EX20)R CUS - 1014318

Магнитная табличка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: магнитная поверхность, Размер маркировочного поля: 15000 х 20 мм

Предупредительная табличка - US-PML-W100 (25X25) CUS - 1014128

Предупредительная табличка, возможен заказ: в виде карт, желтый/черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика: Пустой, Тип монтажа: склеивание, Диаметр: 0 мм, Размер маркировочного поля: 25 х 25 мм

Магнитная табличка - PMM (EX30)R CUS - 1014324

Магнитная табличка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: магнитная поверхность, Размер маркировочного поля: 15000 х 30 мм

Предупредительная табличка - US-PML-W200 (25X25) CUS - 1014134

Предупредительная табличка, возможен заказ: в виде карт, желтый/черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика: Пустой, Тип монтажа: склеивание, Диаметр: 0 мм, Размер маркировочного поля: 25 х 25 мм

Магнитная табличка - PMM (EX50)R CUS - 1014330

Магнитная табличка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: магнитная поверхность, Размер маркировочного поля: 15000 х 50 мм

Магнитная табличка - PMM (EX40)R CUS - 1014327

Магнитная табличка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: магнитная поверхность, Размер маркировочного поля: 15000 х 40 мм

Фиксируемые таблички - UCT-PMP (90X38) YE CUS - 8190708

Фиксируемые таблички, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Размер маркировочного поля: 90 x 38 мм

Магнитная табличка - PMM (EX25)R CUS - 1014321

Магнитная табличка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: магнитная поверхность, Размер маркировочного поля: 15000 х 25 мм

Пластиковая табличка - UCT-PMLP (90X38) CUS - 0803042

Пластиковая табличка, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 90 x 38 мм

Фиксируемые таблички - UCT-PMP (90X38) VT CUS - 8190707

Фиксируемые таблички, Пластина, фиолетовый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, Тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Размер маркировочного поля: 90 x 38 мм

22 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61