Список патч-панелей

Фильтр

21 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Распределительная панель - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Патч-панель, монтаж на 19"-стойку, IP20, 16 отверстий для контактных вставок с системой Freenet

Адаптер для монтажной рейки - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

Адаптер для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT6, mатериал: PC-GF, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 24-22, цвет: cерый

Адаптер для монтажной рейки - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Патч-панель, SC-RJ, для установки на несущую рейку, IP20, 1 гнездо, гнездо/гнездо, применяется для стекловолоконных, многомодовых кабелей, кабелей на основе PCF и полимерного волокна

CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... - 1407995

Модуль RJ45 на RJ45, состоящий из двух корпусов по 6 RJ45 10 Гбит/с каждый (класс EA), с подключенным мультикабелем AWG 23 для использования в модульной фидерной панели, различной длины, сертификат GHMT.

Распределительная панель - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Распределительная панель, конструкция: 19"-стойка / напольный корпус, cтепень защиты: IP20, mатериал: Сталь, с порошковым покрытием, тип подключения: Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом), цвет: светло-серый RAL 7035

Модуль-заглушка - CUC-PP-MODUL-COVER - 1407988

Глухие рамки, размером с модуль, для вставки в рамки

Комплект винтов - CUC-PP-FRAME-SCREWSET - 1407989

Набор винтов, крепежный материал для рамок

Кабельная стяжкам - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Кабельные зажимы, крепежный материал для проводки кабелей в модуле

Монтажные рамы 19'' - CUC-PP-FRAME-19 BK - 1409140

19-дюймовая рама, пустая фидерная панель, для использования 8 модулей (по 6 RJ45 каждый), общее количество соединений 48, 1HE, цвет подобный RAL 9005

Распределительная панель - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Распределительная панель, конструкция: 19"-стойка / напольный корпус, cтепень защиты: IP20, mатериал: Сталь, с порошковым покрытием, тип подключения: Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом), типоразмер корпуса: 1, цвет: светло-серый RAL 7035

21 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61