Список патч-панелей

Фильтр

9 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Разветвители с разъемами - PSM PTK - 2760623

Пассивный разветвитель RS-485 (T-типа), оснащен одним 9-контактным штыревым разъемом D-SUB и двумя 9-контактными гнездовыми разъемами D-SUB

Разветвители с разъемами - PSM PTK-4 - 2799364

Пассивный разветвитель RS-485 (T-типа), оснащен одним 9-контактным штыревым разъемом D-SUB и двумя 9-контактными гнездовыми разъемами D-SUB

Патч-панель - FL-PP-RJ45/RJ45-B - 2904933

Сенсорная панель, узкая конструкция, расширенный температурный диапазон, два гнезда RJ45, расположение контактов 1:1, сплошной экран, CAT5e, 10/100 Мбит/с, монтаж на несущую рейку, IP20

Патч-панель - FL-PP-RJ45-SCC - 2901642

Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 пружинных клемм (выводы: 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, для установки на несущую рейку, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)

Патч-панель - FL-PP-RJ45-SC - 2901643

Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 винтовых клемм (выводы: 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, для установки на несущую рейку, IP20, экран соединяется с несущей рейкой посредством перемычки (на выбор)

Патч-панель - FL-PP-RJ45/RJ45 - 2901646

Патч-панель, два гнезда RJ45 (выводы: 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, для установки на несущую рейку, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)

Патч-панель - FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - 2903532

Модуль разделения кабеля, два гнезда RJ45 с расположением контактов Ethernet (отвод кабеля вперед), на 8 клемм с пружинным усилием, CAT5e, 10/100 Мбит/с, установка на монтажную рейку, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)

Патч-панель - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 соединительных клемм LSA (выводы: 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, для установки на несущую рейку, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой с помощью перемычки (на выбор)

Патч-панель - FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - 2904577

Модуль разделения кабеля, два гнезда RJ45 с расположением контактов Ethernet (отвод кабеля вверх), на 8 клемм с пружинным усилием, CAT5e, 10/100 Мбит/с, установка на монтажную рейку, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)

9 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61