Список светильников для электрошкафа PLD 400-го класса

Фильтр

10 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Светодиодная лампа распредшкафа - PLD E 400 W 250 - 2702221

Светодиодная лампа распредшкафа, 24 В DC, cтепень защиты IP20, цветовая температура 5000 K, длина 250 мм, поворотный, возможность последовательного подключения, включая принадлежности для монтажа

Светодиодная лампа распредшкафа - PLD E 400 W 375 - 2702222

Светодиодная лампа распредшкафа, 24 В DC, cтепень защиты IP20, цветовая температура 5000 K, длина 375 мм, поворотный, возможность последовательного подключения, включая принадлежности для монтажа

Светодиодная лампа распредшкафа - PLD E 400 W 500 - 2702223

Светодиодная лампа распредшкафа, 24 В DC, cтепень защиты IP20, цветовая температура 5000 K, длина 500 мм, поворотный, возможность последовательного подключения, включая принадлежности для монтажа

Переключатель положения дверцы - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Дверной позиционный выключатель с кабелем длиной 3 м с концом кабеля без разъема и кабелем длиной 0,6 м с розеткой M8 (с фиксатором), вкл. принадлежности для монтажа

Переключатель положения дверцы - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Дверной позиционный выключатель с кабелем длиной 1 м со штекером M8 и кабелем длиной 0,6 м с розеткой M8 (с фиксатором), вкл. принадлежности для монтажа

Приспособления для монтажа - PLD E 400-ME MM - 2702312

Набор для крепления на магнитах светильников электрошкафа PLD 400 класса.

Приспособления для монтажа - PLD E 400-ME SM - 2702313

Набор для винтового монтажа светильников электрошкафа PLD 400 класса, в комплекте с винтами и прокладками

Приспособления для монтажа - PLD E 400-ME CM - 2702314

Набор состоит из двух держателей с защелкой для светильников электрошкафа PLD 400 класса (запасная деталь)

Сетевой штекер - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Штекерный блок питания для светильников электрошкафа LED класса 400, включая штекерный адаптер для Европы, Великобритании, США и Австралии; макс. выходная мощность 12 Вт

Сетевой штекер - PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W - 2702436

Штекерный блок питания для светильников электрошкафа LED класса 400, включая штекерный адаптер для Европы, Великобритании, США и Австралии; макс. выходная мощность 30 Вт

10 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61