Список общих шин нейтрали

Фильтр

5 результатов

Шина для выравнивания потенциалов - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Эквипотенциальная монтажная рейка, со шлицованным 6.3/2.8 мм плоским штекером, макс. 40 A, латунный, оцинкованный, длина: 1 м

Шина нейтрали - NLS-CU 3/10 320MM 7X5,5 - 5406389

Шина нейтрали, Ширина: 10 мм, Высота: 3 мм, Длина: 320 мм, Цвет: cеребристый

5 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61