Список функций мультиплексора для дооборудования

Фильтр

1 результатов

Мультиплексор - SD FLASH 512MB MODULAR MUX - 2701872

Использование этих двух SD-карт позволяет превратить два модуля ILC 131 ETH с индивидуально подбираемыми модулями ввода-вывода в мультиплексорную систему, при этом никакого программирования не требуется. Простое конфигурирование несколькими перемычками. Связь по радиоканалу, Ethernet-кабелю или сети.

1 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61