Список продукции: многофункциональные корпуса ME-IO

Фильтр

58 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - 2201809

Установочный корпус, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 18,9 мм, длина: 109,6 мм, высота: 57,7 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 B/FE 9/9U TBUS 7035 - 2201960

Установочный корпус, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 18,9 мм, длина: 113,3 мм, высота: 57,7 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 B/FE 7/9U TBUS 7035 - 2201961

Установочный корпус, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 18,9 мм, длина: 113,3 мм, высота: 57,7 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - 2201962

Установочный корпус, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 18,9 мм, длина: 113,3 мм, высота: 57,7 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 B/FE 3/9U TBUS 7035 - 2201963

Установочный корпус, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 18,9 мм, длина: 113,3 мм, высота: 57,7 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 2201799

Установочный корпус, Крышка, цвет: cветло-серый, ширина: 18,9 мм, длина: 21,8 мм, высота: 12,2 мм

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 C 3U 7035 - 2201800

Установочный корпус, Крышка, цвет: cветло-серый, ширина: 18,9 мм, длина: 32,8 мм, высота: 12,2 мм

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - 2201801

Установочный корпус, Крышка, цвет: cветло-серый, ширина: 18,9 мм, длина: 32,8 мм, высота: 12,2 мм

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 2201802

Установочный корпус, Крышка, цвет: cветло-серый, ширина: 18,9 мм, длина: 43,8 мм, высота: 12,2 мм

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 C 5U 7035 - 2201803

Установочный корпус, Крышка, цвет: cветло-серый, ширина: 18,9 мм, длина: 54,8 мм, высота: 12,2 мм

58 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61