Список продукции: корпуса для размещения компонентов ME MAX

Фильтр

91 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FE_CONTACT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Корпус для электроники - ME MAX 67,5 2-2 KMGY - 2200524

Корпус в сборе, длина: 99 мм, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 67,5 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 67,5 G 2-2 KMGY - 2200525

Корпус в сборе, длина: 99 мм, без вентиляционных отверстий, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 67,5 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 67,5 3-3 KMGY - 2200526

Корпус в сборе, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 67,5 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 67,5 G 3-3 KMGY - 2200527

Корпус в сборе, длина: 99 мм, без вентиляционных отверстий, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 67,5 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 67,5 G U-U1 KMGY - 2200528

Корпус в сборе, длина: 99 мм, без вентиляционных отверстий, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 67,5 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 90 2-2 KMGY - 2200529

Корпус в сборе, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 90 G 2-2 KMGY - 2200530

Корпус в сборе, длина: 99 мм, без вентиляционных отверстий, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 90 3-3 KMGY - 2200531

Корпус в сборе, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 90 G 3-3 KMGY - 2200532

Корпус в сборе, длина: 99 мм, без вентиляционных отверстий, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 90 G U-U1 KMGY - 2200533

Корпус в сборе, длина: 99 мм, без вентиляционных отверстий, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

91 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61