Список продукции: корпуса для размещения компонентов ВС

Фильтр

58 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Нижняя часть корпуса - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: черный, ширина: 161,6 мм, высота: 62,2 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 16

Верхняя часть корпуса - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 161,6 мм, высота: 62,2 мм

Верхняя часть корпуса - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 161,6 мм, высота: 62,2 мм

Крышка корпуса - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

Установочные корпуса, Крышка корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 161,6 мм

Крышка корпуса - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

Установочные корпуса, Крышка корпуса, поперечное соединение: Установочные корпуса, цвет: прозрачный, ширина: 161,6 мм

Шинные соединители на DIN-рейку - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, номинальный ток: 3 A, полюсов: 16, размер шага: 2,54 мм, цвет: иссиня-чёрный

Верхняя часть корпуса - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Установочные корпуса, длина: 87,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 17,8 мм, высота: 62,2 мм

Верхняя часть корпуса - BC 35,6 OT U11 KMGY - 2896034

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 35,6 мм, высота: 62,2 мм

Верхняя часть корпуса - BC 35,6 OT U22 KMGY - 2896047

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 35,6 мм, высота: 62,2 мм

Верхняя часть корпуса - BC 71,6 OT U11 KMGY - 2896050

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 71,6 мм, высота: 62,2 мм

58 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61