Список модульных управляемых коммутаторов

Фильтр

19 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Функция

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Функция



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_CHANNELS_FO_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Промышленный коммутатор - FL SWITCH GHS 4G/12 - 2700271

Модульный гигабитный коммутатор Ethernet с четырьмя комбо-портами на 1000 Мбит/с и 4 слотами RJ45 на 10/100 Мбит/с, с возможностью расширения станцией до 24 портов

Промышленный коммутатор - FL SWITCH GHS 12G/8 - 2989200

Модульный гигабитный коммутатор Ethernet с восемью RJ45-портами на 10/100/1000 Мбит/с и четырьмя SFP-портами на 1000 Мбит/с, с возможностью расширения станцией до 28 портов

Промышленный коммутатор - FL SWITCH GHS 12G/8-L3 - 2700787

Модульный гигабитный коммутатор Ethernet с восемью RJ45-слотами на 10/100/1000 Мбит/с и четырьмя SFP-портами на 1000 Мбит/с, с возможностью расширения станцией до 28 портов, со встроенной функцией маршрутизации

Промышленный коммутатор - FL SWITCH GHS 4G/12-L3 - 2700786

Модульный гигабитный коммутатор Ethernet с четырьмя комбо-портами на 1000 Мбит/с и 12 слотами RJ45 на 10/100 Мбит/с, с возможностью расширения станцией до 24 портов, со встроенной функцией маршрутизации

Модуль расширения - FL FXT - 2989307

Модуль расширения для модульного гигабитного коммутатора FL SWITCH GHS... , возможность расширения до 8 портов Ethernet

Модуль среды - FL SFP SX - 2891754

Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 1 км с длиной волны 850 нм.

Модуль среды - FL SFP LX - 2891767

Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 30 км с длиной волны 1310 нм.

Модуль среды - FL SFP LH - 2989912

Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 80 км с длиной волны 1550 нм.

Модуль среды - FL IF 2TX VS-RJ-D - 2832357

Интерфейсный модуль для подключения кабеля с витой парой, RJ-45, направление подключения вниз

Модуль среды - FL IF 2TX VS-RJ-F - 2832344

Интерфейсный модуль для подключения кабеля с витой парой, RJ-45, направление подключения вперед

19 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61