Список изоляторов

Фильтр

5 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Разделитель сетей - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

Пассивный сетевой изолятор для гальванической развязки в линиях передачи данных Ethernet. Предназначен для защиты оборудования Ethernet от разностей потенциалов до 4 кВ. Возможно применение для скоростей передачи до 1 ГБит/с. Возможность подсоединения для двух штекеров RJ45.

Разделитель сетей - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

Пассивный сетевой изолятор для гальванической развязки в линиях передачи данных Ethernet. Предназначен для защиты оборудования Ethernet от разностей потенциалов до 4 кВ. Возможно применение для скоростей передачи до 100 Mбит/с. Подключение посредством RJ45 и вставной винтовой клеммы COMBICON.

Разделитель сетей - FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 2313931

Пассивный сетевой изолятор для гальванической развязки в линиях передачи данных Ethernet. Предназначен для защиты оборудования Ethernet от разностей потенциалов до 4 кВ. Возможно применение для скоростей передачи до 100 Mбит/с. Возможность подсоединения для двух штекеров RJ45.

Разделитель сетей - FL ISOLATOR 100-M12 - 2902985

Пассивный сетевой изолятор для гальванической развязки в сетях Ethernet. Предназначен для защиты оборудования Ethernet от перепада потенциалов до 4 кВ. Возможно применение для скорости передачи до 100 Mбит/с. Подключение Ethernet посредством двух гнезд М12 (мех. ключ D).

Разделитель сетей - FL ISOLATOR 100-M12 RMS - 2904671

Пассивный изолятор сети с предустановленным адаптером для монтажа на несущей рейке. Гальванические разделители для сетей Ethernet. Для защиты разности потенциалов до 4 кВ. Скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Гнезда M12 (кодировка D).

5 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61