Список устройств защиты приборов, тип 3

Фильтр

40 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-230-FM - 2905229

Вставное защитное устройство, тип 3 / класс III, для 1-фазных электросетей с раздельными проводниками N и PE (3-проводная система: L1, N, PE), с устойчивым к импульсным токам предохранителем и контактом для удал. оповещения. Подходят также для применения в сетях пост. тока.

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-120-FM - 2905228

Вставное защитное устройство, тип 3 / класс III, для 1-фазных электросетей с раздельными проводниками N и PE (3-проводная система: L1, N, PE), с устойчивым к импульсным токам предохранителем и контактом для удал. оповещения. Подходят также для применения в сетях пост. тока.

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-60-FM - 2905225

Вставное защитное устройство, тип 3 / класс III, для 1-фазных электросетей с раздельными проводниками N и PE (3-проводная система: L1, N, PE), с устойчивым к импульсным токам предохранителем и контактом для удал. оповещения. Подходят также для применения в сетях пост. тока.

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

Вставное защитное устройство, тип 3 / класс III, для 1-фазных электросетей с раздельными проводниками N и PE (3-проводная система: L1, N, PE), с устойчивым к импульсным токам предохранителем и контактом для удал. оповещения. Подходят также для применения в сетях пост. тока.

Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230

Вставное защитное устройство, тип 3 / класс III, для 3-фазных электросетей с раздельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), с устойчивым к импульсным токам предохранителем и контактом для удал. оповещения.

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-230-P - 2905235

Запасной штекер устройства защиты типа 3 серии PLUGTRAB SEC T3. Номинальное напряжение 230 В.

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-120-P - 2905234

Запасной штекер устройства защиты типа 3 серии PLUGTRAB SEC T3. Номинальное напряжение 120 В.

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-60-P - 2905233

Запасной штекер устройства защиты типа 3 серии PLUGTRAB SEC T3. Номинальное напряжение 60 В.

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-24-P - 2905232

Запасной штекер устройства защиты типа 3 серии PLUGTRAB SEC T3. Номинальное напряжение 24 В.

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

Запасной штекер устройства защиты типа 3 PLUGTRAB SEC T3 3S. Номинальное напряжение 230 В.

40 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61