Список разрядников для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2

Фильтр

146 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]
новые

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-SEC-T2-3C-440-FM - 2909968

Вставное устройство защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, для 3-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (4-проводная система: L1, L2, L3, PEN), с контактом удаленного оповещения.

новые

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - 2909635

Вставной разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, 3-фазных сетей электропитания с проводниками N и PE (5-проводные системы: L1, L2, L3, N, PE), с контактом удаленного оповещения. Для точки запитывания установки с повышенной пропускной способностью согласно VDE 0100-534:2016-10.

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM - 2905340

Вставной разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, 3-фазных сетей электропитания с проводниками N и PE (5-проводные системы: L1, L2, L3, N, PE), с контактом удаленного оповещения.

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-SEC-T2-3C-350-FM - 2905339

Вставное устройство защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, для 3-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (4-проводная система: L1, L2, L3, PEN), с контактом удаленного оповещения.

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-SEC-T2-2S-350-FM - 2905338

Вставной разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, 2-фазных сетей электропитания с проводниками N и PE (4-проводные системы: L1, L2, N, PE), с контактом удаленного оповещения.

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-SEC-T2-2C-350-FM - 2905337

Вставное устройство защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, для 2-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (3-проводная система: L1, L2, PEN), с контактом удаленного оповещения.

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-SEC-T2-1S-350-FM - 2905333

Вставной разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, 1-фазных сетей электропитания с проводниками N и PE (3-проводные системы: L1, N, PE), с контактом удаленного оповещения.

новые

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40 - 2909637

Вставной разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, для 3-фазных цепей электропитания с раздельными проводниками N и PE (5-проводные системы: L1, L2, L3, N, PE). Для установок с повышенными требованиями к безопасности.

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-SEC-T2-3S-350 - 2905345

Вставной разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, для 3-фазных цепей электропитания с раздельными проводниками N и PE (5-проводные системы: L1, L2, L3, N, PE).

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-SEC-T2-3C-350 - 2905344

Вставное устройство защиты от перенапряжений, тип 2 / класс II, для 3-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (4-проводная система: L1, L2, L3, PEN).

146 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61