Список комбинации разрядников: тип 1 + тип 2

Фильтр

11 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LIGHTNING_TEST_CURRENT_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Комбинированное устройство для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений, класс I + II - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

Вставной комбинированный разрядник для защиты от грозовых и импульсных перенапряжений, соотв. типу 1+2 / класс I+II, для 3-фазных сетей электропитания, с раздельными проводниками N и PE (L1, L2, L3, PE, N).

Комбинированное устройство для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений, класс I + II - FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM - 2905469

Вставной комбинированный разрядник для защиты от грозовых и импульсных перенапряжений, соотв. типу 1+2 / класс I+II, для 3-фазных сетей электропитания, с совмещенными проводниками N и PE (L1, L2, L3, PEN).

Комбинированное устройство для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений, класс I + II - FLT-SEC-T1+T2-2S-350/25-FM - 2905468

Вставной комбинированный разрядник для защиты от грозовых и импульсных перенапряжений, соотв. типу 1+2 / класс I+II, для 2-фазных сетей электропитания, с раздельными проводниками N и PE (L1, L2, PE, N).

Комбинированное устройство для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений, класс I + II - FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM - 2905467

Вставной комбинированный разрядник для защиты от грозовых и импульсных перенапряжений, соотв. типу 1+2 / класс I+II, для 2-фазных сетей электропитания, с совмещенными проводниками N и PE (L1, L2, PEN).

Комбинированное устройство для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений, класс I + II - FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM - 2905466

Вставной комбинированный разрядник для защиты от грозовых и импульсных перенапряжений, соотв. типу 1+2 / класс I+II, для 1-фазных сетей электропитания, с раздельными проводниками N и PE (L1, PE, N).

Комбинированное устройство для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений, класс I + II - FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM - 2905465

Вставной комбинированный разрядник для защиты от грозовых и импульсных перенапряжений, соотв. типу 1+2 / класс I+II, для 1-фазных сетей электропитания, с совмещенными проводниками N и PE (L1, PEN).

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 1 - FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - 2905473

Запасной штекер для грозозащитного разрядника серии FLASHTRAB SEC PLUS, для канала N-PE.

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 1/2 - FLT-SEC-T1-350/25-P - 2905471

Запасной штекер для разрядника для защиты от грозовых и импульсных перенапряжений серии FLASHTRAB SEC, для каналов L-N и L-PEN.

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-SEC-T2-350-P - 2905346

Запасной штекер для разрядника от перенапряжений серии VALVETRAB SEC для промежутков L-N и L-PEN.

Комбинированное устройство для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений, класс I + II - POWERSET BC-385/3/FM - 2905722

Вставной комбинированный разрядник для защиты от грозовых и импульсных перенапряжений, соотв. типу 1+2 / класс I+II, для 3-фазных сетей электропитания, с совмещенными проводниками N и PE (L1, L2, L3, PEN). Состоит из 3x FLT 35 CTRL-4.0 и 3x VAL-MS 400/FM, вкл. перемычки и маркировку.

11 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61