Список гибридных разъемов для подключения электродвигателей

Фильтр

11 результатов

Обжимной контакт - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Витой беспаечный контакт 1,0 мм, один контактный штифт, поперечное сечение жилы 0,14 - 1,0 мм², золоченый

Обжимной контакт - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Витой беспаечный контакт 2,0 мм, один контактный штифт, поперечное сечение жилы 1,5 - 2,5 мм², золоченый

Обжимной контакт - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Витой беспаечный контакт 1,0 мм, один контактный штифт, поперечное сечение жилы 0,35 - 1,0 мм², золоченый

Обжимной контакт - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Точеный обжимной контакт 1,0 мм, отдельный штыревой контакт, поперечное сечение жилы 0,14 - 0,5 мм², золоченый

Защитная крышка - HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54 - 1409134

Защитная крышка для сальникового корпуса, IP54

Защитный колпачок - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Лакированая защитная крышка для корпуса со стороны электродвигателя

Уплотнение - HC-MOT-AFL-FL-DI - 1409257

Плоский уплотнитель для фланца

11 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61