Список корпусов

Фильтр

19 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип корпуса

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Тип корпуса



Короб T-Box - DC-B 6-SET-TB-M20-M-7X4-UT - 1581023

DUPLICON, алюминиевый комплект T-Box с контактной вставкой DUPLICON 6 x 4 мм² + PE с 2 винтовыми зажимами на полюс, исполнение B6, степень защиты IP67, 2 резьбовых кабельных ввода M20 (без кабельного сальника)

Короб T-Box - DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT - 1581036

DUPLICON, алюминиевый комплект T-Box с контактной вставкой DUPLICON 6 x 4 мм² + PE с 2 винтовыми зажимами на полюс, исполнение B6, степень защиты IP67, 2 резьбовых кабельных ввода M25 (без кабельного сальника)

Короб T-Box - DC-B 6-HTC-M20-M20-M - 1581049

DUPLICON, алюминиевый, T-Box, исполнение B6, степень защиты IP67, 2 резьбовых кабельных ввода M20 (без кабельного сальника)

Короб T-Box - DC-B 6-HTC-M25-M25-M - 1581052

DUPLICON, алюминиевая, T-Box, исполнение B6, степень защиты IP67, 2 резьбовых кабельных ввода M25 (без кабельного сальника)

Крышка корпуса - DC-B 6-CT-M - 1602025

DUPLICON, алюминиевая крышка корпуса, тип B6, степень защиты IP67, с двумя невыпадающими винтами M3, V2A, уплотнение и отверстие для шнура, закрепление самонарезающими винтами M3

Встраиваемые корпуса - DC-B 6-HB-M - 1602038

DUPLICON, алюминиевый монтажный корпус с открытой нижней частью, тип B6, степень защиты IP67, с уплотнением

Корпуса для складирования - DC-B 6-HD-M20-M - 1602041

DUPLICON, алюминиевый этажерочный корпус для контактных вставок DUPLICON, тип B6, степень защиты IP67, с двумя защелками, уплотнением и одним резьбовым кабельным вводом M20 (без кабельного сальника)

Корпуса для складирования - DC-B 6-HD-M25-M - 1602054

DUPLICON, алюминиевый этажерочный корпус для контактных вставок DUPLICON, тип B6, степень защиты IP67, с двумя защелками, уплотнением и одним резьбовым кабельным вводом M25 (без кабельного сальника)

Корпуса для складирования - DC-B 6-HD-M20/M20-M - 1602067

DUPLICON, алюминиевый этажерочный корпус для контактных вставок DUPLICON, тип B6, степень защиты IP67, с двумя защелками, уплотнением и двумя резьбовыми кабельными вводами M20 (без кабельных сальников)

Корпуса для складирования - DC-B 6-HD-M25/M25-M - 1602070

DUPLICON, алюминиевый этажерочный корпус для контактных вставок DUPLICON, тип B6, степень защиты IP67, с двумя защелками, уплотнением и двумя резьбовыми кабельными вводами M25 (без кабельных сальников)

19 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61