Список компонентов подключения генератора для фотогальванических установок

Фильтр

22 результатов

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE - 1022360

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 6 x 1 цепей. С защитой от перенапряжений и разъемом пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 1x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 1x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 2x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 2x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 - 2404301

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 3x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 3x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 4x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и зажимом push-in для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE - 2404843

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 6x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и зажимом push-in для стороны входа и выхода.

Блок коммутационных приборов - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 - 2404297

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В пост. тока для подсоединения 1х 2 цепей. С защитой от перенапряжений, разделительным выключателем пост. тока и разъемом пост. тока SUNCLIX для стороны входа и выхода.

22 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61