Список шлюзов и прокси

Фильтр

5 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FIELDBUS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Полевые шины

Прокси - FL NP PND-4TX PB - 2985071

Прокси для PROFINET-RT, прокси PROFIBUS со встроенным 4-портовым коммутатором, используется только с ПО PC WorX

Прокси - FL NP PND-4TX IB-LK - 2985929

Прокси для PROFINET-RT, функциональность G4, INTERBUS-Proxy для оптоволоконных кабелей, со встроенным 4-портовым коммутатором

Прокси - FL NP PND-4TX IB - 2985974

Прокси для PROFINET-RT, поддержка G4-функций, INTERBUS-Proxy со встроенным 4-портовым коммутатором

Межсетевой интерфейс безопасности - FL PN/PN SDIO-2TX/2TX - 2700651

Безопасный шлюз PROFINET, класс защиты IP20, для соединения двух систем PROFINET, до 128 байт данных стандартных процессов ввода/вывода через PROFINET, до 11 байт данных безопасных процессов ввода/вывода через PROFIsafe

Вставная панель управления - PN UNI DEVICE - 2701242

Универсальный коммуникационный модуль в качестве монтажной пластины

5 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61