Список функциональных блоков для солнечной энергетики

Фильтр

4 результатов

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 ГБ с лицензионным ключом для библиотек функционального модуля, например, для функций SNMP, SQL, Wireless, Motion и т.д.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 512MB APPLIC A - 2701799

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 512 МБ с лицензионным ключом для библиотек функционального модуля, например, для функций SNMP, SQL, Wireless, Motion и т.д.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR - 2400182

Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 2 Гб, с лиценз. ключом для библиотеки пользователя для регул. реактивной мощности (Solarworx).

Функциональный модуль - SOLARWORX - 2403108

SOLARWORX включает в себя программные библиотеки для PC WORX, предназначенные специально для фотогальванических систем. Функциональные блоки доступны для загрузки.

4 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61