Список функциональных модулей телеуправления

Фильтр

2 результатов

Лицензия - RESY-DATA-A LIC - 2876847

Resy+ содержит программную библиотеку, которая обеспечивает для устройств управления Phoenix Contact поддержку дополнительных протоколов телеуправления, например, МЭК 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+может применяться, например, на объектах водо-, газо- и энергоснабжения.

Функциональный блок - RESY+ - 2400295

Resy+ содержит библиотеки функциональных блоков. Функции устройств управления Phoenix Contact расширены протоколами дистанционного управления, например МЭК 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Приложения для Resy+, например, на объектах водо-, газо- и энергоснабжения. Функциональные блоки доступны для загрузки.

2 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61