Список продукции: корпуса полевых устройств HC-ALU

Фильтр

33 результатов

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 74 мм, длина: 100 мм, высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 74 мм, длина: 150 мм, высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 74 мм, длина: 200 мм, высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 74 мм, длина: 1000 мм, высота: 32,8 мм

Компоненты корпуса - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Корпуса для РЭА, Боковая часть, цвет: cерый, ширина: 77,4 мм, длина: 15 мм, высота: 36,2 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 98,5 мм, длина: 100 мм, высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 98,5 мм, длина: 150 мм, высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 98,5 мм, длина: 200 мм, высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 98,5 мм, длина: 1000 мм, высота: 32,8 мм

Компоненты корпуса - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Корпуса для РЭА, Боковая часть, цвет: cерый, ширина: 101,9 мм, длина: 15 мм, высота: 36,2 мм

33 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61