Список концевых держателей

Фильтр

20 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Материал

Концевой стопор - CLIPFIX 15 - 3022263

Концевой держатель для быстрого монтажа, для установки на монтажную рейку NS 15

Концевой стопор - CLIPFIX 35-5 V0 - 3032350

Концевой держатель для быстрого монтажа, класс воспламеняемости V0 согласно UL 94, для несущей рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, возможность маркировки при помощи UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 и KML3L, возможность установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый

Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218

Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Концевой стопор - CLIPFIX 35-5 - 3022276

Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки и установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый

Концевой стопор - CLIPFIX 35 WH - 0802723

Концевой держатель для быстрого монтажа, для 35-миллиметровой монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, для использования с маркировочными полосами ZB 8 и ZB 8/27, держателями маркировки клеммной колодки KLM 2 и KLM, ширина: 9,5 мм, цвет: белый

Концевой стопор - E/UK - 1201442

Концевой стопор, Ширина: 9,5 мм, Высота: 35,3 мм, Длина: 50,5 мм, Цвет: cерый

Концевой стопор - E/UK 1 - 1201413

Концевой держатель, служит в качестве опоры для двух- и трехъярусных клеммных модулей, ширина: 10 мм, цвет: серый

Концевой стопор - E/U - 1201455

Концевой держатель, ширина: 8,5 мм, цвет: серый

Концевой стопор - E/AL-NS 32 - 1201659

Концевой держатель, служит в качестве концевой опоры для UKH 50 - UKH 240, вставляется в монтажную рейку NS 32 и закрепляется 2 винтами, ширина: 10 мм, цвет: под алюминий

Концевой стопор - E/AL-NS 35 - 1201662

Концевой держатель, служит в качестве концевой опоры для UKH 50 - UKH 240, вставляется в монтажную рейку NS 35 и закрепляется 2 винтами, ширина: 10 мм, цвет: под алюминий

20 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61