Список распределителей и распределительных коробок

Фильтр

3 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=Выберите продукты с индикатором состояния или без него для проведения диагностики, helpImageUrl=]

Разветвитель питания - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

Разветвитель питания, применение: питание, тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON металл, количество гнезд: 4, полюсов: 4, механические ключи: T - Power, гнездо для платы: oдин ряд, отображение состояния: есть, Универсальный; годключение магистрального кабеля: разъем магистрального кабеля 90°, экранировка: нет, Диагностический порт, М12, мех. ключ А, количество выводов: 12

Разветвитель питания - SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

Разветвитель питания, применение: питание, тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON металл, количество гнезд: 4, полюсов: 4, механические ключи: T - Power, гнездо для платы: oдин ряд, отображение состояния: есть, Универсальный; годключение магистрального кабеля: разъем магистрального кабеля 90°, экранировка: нет

Y-разветвитель - SAC-4PY-MT/2XFT VP - 1410632

Y-разветвитель, 4-полюсн., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, Т-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, Т-кодирование и Гнездо прямое M12 SPEEDCON, Т-кодирование

3 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61