Список устройств сопряжения

Фильтр

15 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Магистральный модуль - FB-ET - 2316048

Магистральный модуль для расширения Foundation Fieldbus и Profibus-PA с нагрузочным резистором.

Магистральный модуль - FB-ET/E - 2316050

Соединительный модуль для модульного устройства сопряжения для полевой шины Foundation Fieldbus и PROFIBUS PA с нагрузочным резистором.

Устройство сопряжения - FB-2SP/E - 2316052

Устройство сопряжения для расширения полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с разъемами для 2 тупиковых отводов с устройствами полевой шины

Устройство сопряжения - FB-12SP - 2316310

Устройство сопряжения для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для 12 тупиковых отводов с устройствами полевой шины.

Устройство сопряжения - FB-6SP - 2316307

Устройство сопряжения для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для 6 тупиковых отводов с устройствами полевой шины.

Устройство сопряжения - FB-2SP - 2316051

Устройство сопряжения для расширения Foundation Fieldbus и PROFIBUS-PA с разъемами для 2 тупиковых отводов с устройствами полевой шины

Устройство сопряжения - FB-ISO - 2316064

Устройство сопряжения для Foundation Fieldbus и PROFIBUS PA. Оно обеспечивает искробезопасное подключение оконечного устройства в соответствие со стандартом FISCO .

новые

Устройство сопряжения - FB-8SP ISO - 2316311

Устройство сопряжения в окружении зоны 1 для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для восьми тупиковых отводов с устройствами полевой шины.

новые

Устройство сопряжения - FB-12SP ISO - 2316312

Устройство сопряжения в окружении зоны 1 для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для 12 тупиковых отводов с устройствами полевой шины.

Устройство сопряжения - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

Полевой модуль диагностики, со штекерным разъемом TBUS

15 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61