Список разъемов устройств

Фильтр

8 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Монтажные рамы - VS-SCRJ-A-TC-IP67 - 1658545

Монтажная рама VS-SC-RJ для приемо-передатчиков производства AVAGO, тип: AFBR 5978Z, серый, IP65/67

Монтажные рамы - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RF - 1405374

Монтажная рама SC-RJ, IP67, для крепления на защелках (Push-Pull), металлическая, с системой Freenet, для прямоугольных монтажных вырезов, с уплотнением и муфтой SC-RJ (для POF, PCF & GOF), без крепежных винтов

Монтажные рамы - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - 1608061

Монтажная рама SC-RJ, IP67, для крепления на защелках (Push-Pull), металлическая, для приемо-передатчиков, для установки в прямоугольные монтажные вырезы, с уплотнением, без крепежных винтов

Монтажные рамы - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - 1608210

Монтажная рама SC-RJ, IP67, для крепления на защелках (Push-Pull), пластиковая, с системой Freenet, для прямоугольных монтажных вырезов, с уплотнением и муфтой SC-RJ (для POF, PCF & GOF), без крепежных винтов

Монтажные рамы - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - 1657889

Монтажная рама SC-RJ, IP67, для крепления на защелках (Push-Pull), пластмассовая, для приемо-передатчиков, для установки в прямоугольные монтажные вырезы, с уплотнением, без крепежных винтов

Сопряжение с оптоволоконным кабелем - FOC-M12-BU/BU - 1416677

Компонент сопряжения оптоволоконного кабеля M12, дуплекс, подходит для всех типов волокон, с настенным держателем, степень защиты IP65

Приемопередатчик (оптоволоконный) - FOC-M12-MNNA-TC-650 - 1416716

Оптоволоконный приемопередатчик M12, дуплекс, длина волны 650 нм на 125 Мбит/с, для волокна POF и PCF, для монтажа на печатной плате, крепежная резьба M16, с колпачком, включая I²C интерфейс для мониторинга и управления работой приемопередатчика

Приемопередатчик (оптоволоконный) - FOC-M12-MNNA-TC-1300 - 1416729

Оптоволоконный приемопередатчик M12, дуплекс, длина волны 1300 нм на 125 Мбит/с, для волокна GOF, для монтажа на печатной плате, крепежная резьба M16, с колпачком, включая I²C интерфейс для мониторинга и управления работой приемопередатчика

8 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61