Список продукции: адаптеры для монтажной рейки

Фильтр

10 результатов

Корпус для электроники - UTA 130 - 2706412

Универсальный адаптер с резьбовыми отверстиями для установки на монтажную рейку коммутационных устройств

Корпус для электроники - UTA 89 - 2853970

Универсальный адаптер с резьбовыми отверстиями для установки на монтажную рейку коммутационных устройств

Корпус для электроники - UTA 107 - 2853983

Универсальный адаптер для монтажной рейки

Корпус для электроники - UTA 136 - 2853996

Универсальный адаптер с резьбовыми отверстиями для установки на монтажную рейку коммутационных устройств

Корпус для электроники - UTA 159 - 2854018

Универсальный адаптер с резьбовыми отверстиями для установки на монтажную рейку коммутационных устройств

Корпус для электроники - UTA 184 - 2854021

Универсальный адаптер с резьбовыми отверстиями для установки на монтажную рейку коммутационных устройств

Приспособления для монтажа - SISM 45 H - 2940139

Монтажное основание с резьбовыми отверстиями для установки коммутационных устройств, высокое исполнение

Приспособления для монтажа - EM-MP 70 - 2942742

Монтажное основание с резьбовыми отверстиями для установки электрических устройств типоразмера 0

Корпус для электроники - SISM 45 - 2942865

Монтажное основание с резьбовыми отверстиями для установки коммутационных устройств, низкое исполнение

Корпус для электроники - EM-MP 45N - 2943712

Монтажное основание с резьбовыми отверстиями для установки электрических устройств типоразмера 0

10 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61