Список компонентов для подключения устройств постоянного тока

Фильтр

26 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-4-130-BU - 1805151

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 35 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-4-130-RD - 1805164

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 35 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-6-130-BU - 1805177

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-6-130-RD - 1805180

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Гайки - PV-FT-C NUT BK - 1775880

Гайка для закрепления проходных элементов SUNCLIX на корпусе. Важно: Данная гайка всегда заказывается отдельно!

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-6-350-BK - 1806037

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

26 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61