Список технологий подключения постоянного тока для полевой кабельной разводки

Фильтр

22 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетное напряжение

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Разъем - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1100 В, тип подключения: Пружинные контакты, цвет: черный. Деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1100 В, тип подключения: Пружинные контакты, цвет: черный. Деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Пружинные контакты, цвет: черный. Деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-C1M-S 2,5-6 (-) - 1789834

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Пружинные контакты, цвет: черный. Деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 65 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Пружинные контакты, цвет: черный. Деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 65 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Пружинные контакты, цвет: черный. Деблокировка возможна только с инструментом

Штекерный держатель предохранителя - PV-C-M/F-PRO/F-1500/20-EU - 1622150

Разъем с держателем предохранителя для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках, черный, поверхность сопряжения SUNCLIX, 1500 В / 20 А, IP68 (24 ч / 2 м)

Штекерный держатель предохранителя - PV-C-M/F-PRO/F-1500/25-EU - 1622151

Разъем с держателем предохранителя для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках, черный, поверхность сопряжения SUNCLIX, 1500 В / 25 А, IP68 (24 ч / 2 м)

Штекерный держатель предохранителя - PV-C-M/F-PRO/F-1500/30-EU - 1622152

Разъем с держателем предохранителя для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках, черный, поверхность сопряжения SUNCLIX, 1500 В / 30 А, IP68 (24 ч / 2 м)

Штекерный держатель предохранителя - PV-C-M/F-PRO/F-1000/20-EU - 1622157

Разъем с держателем предохранителя для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках, черный, поверхность сопряжения SUNCLIX, 1000 В / 20 А, IP68 (24 ч / 2 м)

22 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61