Список технологий подключения постоянного тока

Фильтр

66 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Разъем - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 35 A, номинальное напряжение: 1100 В, тип подключения: Пружинные контакты, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 35 A, номинальное напряжение: 1100 В, тип подключения: Пружинные контакты, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Пружинные контакты, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-C1M-S 2,5-6 (-) - 1789834

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Пружинные контакты, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 65 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Пружинные контакты, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 65 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Пружинные контакты, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

66 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61