Список автоматических резаков

Фильтр

14 результатов

Инструмент для резки кабеля - CUTFOX 10 - 1206829

Автоматический резак для кабелей, гибких проводов и термоусадочных кембриков, для напряжения сети 100-240 В

Запасная часть - CUTFOX 10 R-C - 1208403

Запасная кассета для сматывателя

Запасная часть - CUTFOX 10 BAR - 1208416

Запасной держатель для сматывателя

Запасной нож - CF-10 CUTTER KNIFE SET - 1207284

Лезвие для автоматического резака CUTFOX 10

Руководство - UM IA CUTFOX 10 - 2888479

Руководство по эксплуатации автоматического устройства для резки кабеля, на немецком / английском языке

14 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61