Список дополнительных трансформаторов тока

Фильтр

12 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-1A-D140 - 2904922

Комплект состоит из двух компонентов: измерительный преобразователь 1A и пояс Роговского длиной 450 мм. Диаметр измерительной катушки после установки составляет 140 мм. Пояс Роговского служит для измерения переменного тока на сборных шинах и силовых кабелях.

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-UIRO-D95 - 2906231

Комплект состоит из усилителя с развязкой 4 цепей с винтовым зажимом и пояса Роговского длиной 300 мм и диаметром 95 мм для измерения переменного тока на сборных шинах и силовых кабелях.
На выходе усилитель выдает 8 различных нормированных сигналов и имеет коммутационный выход.

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-1A-D95-10M - 2910326

Комплект состоит из двух компонентов: измерительный преобразователь 1A и пояс Роговского длиной 300 мм. Диаметр измерительной катушки после установки составляет 95 мм. Пояс Роговского служит для измерения переменного тока на сборных шинах и силовых кабелях.

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-1A-D190-10M - 2910327

Комплект состоит из 2 компонентов: измерительный преобразователь 1A и пояс Роговского длиной 600 мм. Диаметр измерительной катушки после установки составляет 190 мм. Пояс Роговского служит для измерения переменного тока на сборных шинах и силовых кабелях.

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-UIRO-D140 - 2906232

Комплект состоит из усилителя с развязкой 4 цепей с винтовым зажимом и пояса Роговского длиной 450 мм и диаметром 140 мм для измерения переменного тока на сборных шинах и силовых кабелях.
На выходе усилитель выдает 8 различных нормированных сигналов и имеет коммутационный выход.

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-UIRO-D190 - 2906233

Комплект состоит из усилителя с развязкой 4 цепей с винтовым зажимом и пояса Роговского длиной 600 мм и диаметром 190 мм для измерения переменного тока на сборных шинах и силовых кабелях.
На выходе усилитель выдает 8 различных нормированных сигналов и имеет коммутационный выход.

Трансформатор тока - PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 - 2906234

Комплект состоит из усилителя с развязкой 4 цепей с зажимом push-in и пояса Роговского длиной 300 мм и диаметром 95 мм для измерения переменного тока на сборных шинах и силовых кабелях.
На выходе усилитель выдает 8 различных нормированных сигналов и имеет коммутационный выход.

12 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61