Вид обжима
Тип соединителя
Тип соединителя
Клещи для опрессовки, Тип контактов: изолированные и неизолированные кабельные наконечники, Стандарты/нормативные документы: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Мин. поперечное сечение: 0,14 мм², Сечение, макс.: 10 мм², Вид обжима: Форма обжима - трапеция, черный
Клещи для опрессовки, лазерная маркировка по данным заказчика, Тип контактов: изолированные и неизолированные кабельные наконечники, Стандарты/нормативные документы: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Мин. поперечное сечение: 0,14 мм², Сечение, макс.: 10 мм², Вид обжима: Форма обжима - трапеция, черный
Набор инструмента для резки, снятия изоляции и обжима, упакованный в футляр, состоит из: WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Опрессовочные клещи, для изолированных и неизолированных кабельных наконечников DIN 46228, часть 1 и 4, от 0,14 мм² до 6 мм², также для наконечников TWIN до 2 x 4 мм², автоматический подбор сечения, передний и боковой ввод, с защитой от падения
Опрессовочные клещи, для изолированных и неизолированных кабельных наконечников DIN 46228, часть 1 и 4, от 0,14 мм² до 6 мм², также для наконечников TWIN до 2 x 4 мм², автоматический подбор сечения, передний и боковой ввод, с защитой от падения
Опрессовочные клещи, для изолированных и неизолированных кабельных наконечников DIN 46228, часть 1 и 4, 0,14 мм² ... 10 мм², также для наконечников TWIN до 2 x 4 мм², автоматический подбор сечения, боковой ввод, с защитой от падения
Опрессовочные клещи, для изолированных и неизолированных кабельных наконечников DIN 46228, часть 1 и 4, 0,14 мм² ... 10 мм², также для наконечников TWIN до 2 x 4 мм², автоматический подбор сечения, боковой ввод, с защитой от падения
Опрессовочные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, клещи и характеристики аналогичны CRIMPFOX CENTRUS 6S
Опрессовочные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, клещи и характеристики аналогичны CRIMPFOX CENTRUS 6H
Опрессовочные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, клещи и характеристики аналогичны CRIMPFOX CENTRUS 10S
"$pageName" в