Список защитных профилей

Фильтр

66 результатов

Защитный профиль - AP 2 METER - 5022627

Защитный профиль, для закрытия клеммных колодок, устанавливается на опорную рейку AP 2-TU, маркируется с помощью вставных полосок AP-ES. Опорные рейки устанавливаются с обеих концов колодки на расстоянии прибл. 40 см. Длина: 1 м

Защитный профиль - AP 2 CM - 5022889

Защитный профиль, для закрытия клеммных колодок, устанавливается на опорную рейку AP 2-TU, маркируется с помощью вставных полосок AP-ES. Опорные рейки устанавливаются с обеих концов колодки на расстоянии прибл. 40 см. Максимальная длина: по желанию заказчика

Держатель защитного профиля - AP 2-TU - 5022630

Опорные рейки для защитного профиля, устанавливаются на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5, предназначены для крепления защитного профиля AP 2, толщина 2 мм

новые

Держатель защитного профиля - AP 2-TU KS - 3034372

Опорная рейка с возможностью опломбирования, для монтажа на NS 35/7,5 и крепления защитного профиля AP 2, с пластиковой гайкой с накаткой M5, толщина: 2 мм

Защитный профиль - AP 3 METER - 5022643

Защитный профиль, для закрытия клеммных колодок, устанавливается на опорную рейку AP 3-TU, AP 3-TNS 35, маркируется с помощью вставных полосок AP-ES. Опорные рейки устанавливаются с обеих концов колодки на расстоянии прибл. 40 см. Длина: 1 м

Крышки - AP 3-TNS 32 - 5022669

Опорная рейка с возможностью опломбирования, для монтажа на NS 32 и крепления защитного профиля AP 3, с пластиковой гайкой с накаткой M5, толщина: 13 мм

Крышки - AP 3-TNS 35 - 5022672

Опорная рейка с возможностью опломбирования, для монтажа на NS 35/7,5 и крепления защитного профиля AP 3, с пластиковой гайкой с накаткой M5, толщина: 13 мм

Защитный профиль - AP 3 CM - 5022876

Защитный профиль, для закрытия клеммных колодок, устанавливается на опорную рейку AP 3-TU, AP 3-TNS 35, маркируется с помощью вставных полосок AP-ES. Опорные рейки устанавливаются с обеих концов колодки на расстоянии прибл. 40 см. Длина: по желанию заказчика

Защитный профиль - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

Защитный профиль, 36 мм длиной, с отверстием для крепления

Держатель защитного профиля - AP 3-TU - 5022656

Держатели для защитного профиля, устанавливаются на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5, предназначены для крепления защитного профиля AP 3, толщина 2 мм

66 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61