Список медных разъемов для передачи данных

Фильтр

1 181 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Параметры



Штекерный соединитель RJ45 - VS-VARAN-RJ45-Q - 1402410

Разъем RJ45, IP20, CAT5e, 4-контактный, VARAN с технологией быстрого подключения QUICKON, для 1- и 7-жильных проводов AWG 26 ... 23, для кабелей диаметром 4,5 мм ... 8,0 мм, цвет: серый

Гнездовая вставка для RJ45 - VS-08-BU-RJ45-5/BU - 1402606

Гнездовая вставка для RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, mатериал: Стекловолокно, PBT, тип подключения: Розетка

Штыревая вставка RJ45 - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388

Штыревая вставка RJ45, CAT6, 8-полюсная, экранированная, подсоединение проводников прокалывающими контактами, для гибких проводников AWG 27 ... 24, с приспособлением для снятия растягивающего усилия

Кабельный разъем RJ45 - VS-08-BU/BU-RJ45-F - 1405617

Кабельный разъем RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: PA-GF, для монтажных рам VS-08 и push-pull

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - 1406335

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: прямое, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - 1406338

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: угловой, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - 1406341

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: угловой, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406353

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: прямое, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6:30 - 1406356

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: угловой, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6:30 - 1406359

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: угловой, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента

1 181 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61