Список штекерных соединителей

Фильтр

61 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Оптический соединитель SC-RJ, IP20, дуплекс, для быстрого монтажа, для PROFINET, для кабеля на основе PCF-волокна 200/230 мкм, для отдельных проводников диаметром 2,2 мм

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - 1654866

Оптический соединитель SC-RJ, IP20, дуплекс, для быстрого монтажа, для кабеля на основе PCF-волокна 200/230 мкм, для отдельных проводников диаметром 2,9 мм

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - 1654879

Оптический соединитель SC-RJ, IP20, дуплекс, с системой быстрого подключения, для кабеля на основе полимерного волокна 980/1000 мкм, диаметр отдельного проводника 2,2 мм

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-C-SCRJ-GOF-MM - 1411290

Штекерный соединитель SC-RJ, с длинной защитой от излома, многомодовый 50/125 мкм, беж

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-C-SCRJ-GOF-SM-PC - 1411291

Штекерный соединитель SC-RJ, с длинной защитой от излома, одномодовый 9/125 мкм, PC-шлифовка, синий

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-C-SCDU-GOF-MM - 1411292

Штекерный соединитель SC-Duplex, с длинной защитой от излома, многомодовый 50/125 мкм, беж

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-C-SCRJ-GOF-MM/10 - 1411300

Штекерный соединитель SC-RJ, с длинной защитой от излома, многомодовый 50/125 мкм, беж, экономичная упаковка: 10 штук

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-C-SCRJ-GOF-SM-PC/10 - 1411301

Штекерный соединитель SC-RJ, с длинной защитой от излома, одномодовый 9/125 мкм, PC-шлифовка, синий, экономичная упаковка: 10 штук

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-C-SCRJ-PCF - 1411304

Штекерный разъем SC-RJ, с защитой от излома, для PCF-волокон 200/230 мкм либо 50/200/230 мкм и 62,5/200/230 мкм

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-C-SCRJ-GOF-SM-APC - 1412473

Штекерный соединитель SC-RJ, с длинной защитой от излома, одномодовый 9/125 мкм, APC-шлифовка (8°), зеленый

61 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61