Список монтажных рам штекеров

Фильтр

21 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
новые

Монтажные рамы разъемов - HC-CIF-B06-HFWL-PL - 1424334

Монтажные рамы разъемов HEAVYCON, для контактных вставок типа B6

новые

Монтажные рамы разъемов - HC-CIF-B10-HFWL-PL - 1424335

Монтажные рамы разъемов HEAVYCON, для контактных вставок типа B10

новые

Монтажные рамы разъемов - HC-CIF-B16-HFWL-PL - 1424336

Монтажные рамы разъемов HEAVYCON, для контактных вставок типа B16

новые

Монтажные рамы разъемов - HC-CIF-B24-HFWL-PL - 1424337

Монтажные рамы разъемов HEAVYCON, для контактных вставок типа B24

новые
новые
новые

Соединительный элемент - HC-CIF-B06-24-AEWL-PL-BK - 1424342

Соединительный элемент, конструкция: B6 - B24

Монтажные рамы разъемов - HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - 1404221

Штекерная монтажная рамка HEAVYCON, верхняя часть для крепления двумя защелками, для нижних частей с двумя защелками HC-CIF...BFWD.. или нижних частей HC-CIF...BFFD.., для контактных вставок конструкции B10, с винтами M4 с головкой в виде внутреннего шестигранника 3 мм, для несущих реек NS35/7,5

Монтажные рамы разъемов - HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 1404215

Штекерная монтажная рамка HEAVYCON, верхняя часть для крепления двумя защелками, для нижних частей с двумя защелками HC-CIF...BFWD.. или нижних частей HC-CIF...BFFD.., для двух контактных вставок конструкции B6, с винтами M4 с головкой в виде внутреннего шестигранника 3 мм, для несущих реек NS35/7,5

21 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61