Список технологий подключения для модульных инверторов

Фильтр

11 результатов

Защитный колпачок - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TS - 1706515

Защитный колпачок IP для магистрали SUNCLIX micon, сторона муфты, IP67

Y-разветвитель - PV-MI-YC-1,15-3-12-NA-0,50-OE - 1706518

Y-образный разделитель перем. тока SUNCLIX micon, 3-жильный, IP67, 20 A/5 A, 600 В, магистраль: 1,15 м, отвод: 0,5 м, вкл. защитные от пыли колпачки, для Северной Америки

Защитный колпачок - PV-MI-YC-CARRIER-CAP-TS - 1706599

Защитный от пыли колпачок для SUNCLIX micon питающей линии, сторона муфты, IP40

Защитный колпачок - PV-MI-YC-CARRIER-CAP-TP - 1706608

Защитный от пыли колпачок для SUNCLIX micon питающей линии, сторона штекера, IP40

Защитный колпачок - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TP - 1706610

Защитный колпачок IP для SUNCLIX micon питающей линии, сторона штекера, IP67

Патч-кабель - PV-MI-YC-PATCH-1,00-3-12-NA - 1707090

Патч-кабель SUNCLIX micon, для удлинения питающего кабеля, вкл. защитные от пыли колпачки, для Северной Америки

Комплект штекеров - PV-MI-YC-GC-P-1,00-3-12-NA SET - 1707091

Набор штекеров для подключения к сети SUNCLIX micon, состоящий из соединительного штекера питания, защитного колпачка IP и инструмента для открывания, для Северной Америки

Комплект штекеров - PV-MI-YC-GC-S-1,00-3-12-NA SET - 1707092

Набор штекеров для подключения к сети SUNCLIX micon со стороны гнезда, состоит из соединительного штекера питания, защитного колпачка IP и инструмента для открывания, для Северной Америки

Клеммный блок - AP CABLE TERMINATOR - 1812416

Оконечная нагрузка для защиты конца солнечного магистрального кабеля

11 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61