Список технологий подключения для ФГ-модулей

Фильтр

10 результатов

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Соединительный элемент для фотогальванической системы, номинальный ток: 15 A, номинальное напряжение: 1000 В, ширина: 40,4 мм, тип подключения: Пружинные контакты, цвет: черный

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Соединительный элемент для фотогальванической системы, номинальный ток: 15 A, номинальное напряжение: 1000 В, ширина: 40,4 мм, тип подключения: конец провода без разъема, цвет: черный

Клеммные блоки для печатного монтажа - PT-SG/ 1 8X0,1-2 THR2,1 R24 - 1841830

Клеммы для печатных плат без изоляц. корпуса для обеспечения контакта, например, плоских жил, конт. штифтов и плат, номин. ток: 41 A, кол-во контактов: 1, подключение: пружинный зажим, монтаж: THT/THR, информация пользователя о технологии THT/THR доступна в разделе "Файлы для загрузки"

Клеммные блоки для печатного монтажа - PT-SG/ 1 8X0,1-2 THR2,9 R24 - 1841843

Клеммы для печатных плат без изоляц. корпуса для обеспечения контакта, например, плоских жил, конт. штифтов и плат, номин. ток: 41 A, кол-во контактов: 1, подключение: пружинный зажим, монтаж: THT/THR, информация пользователя о технологии THT/THR доступна в разделе "Файлы для загрузки"

Одинарные клеммы для печатного монтажа - PTSPL-6/1-2X2 2,9 R32 - 1704837

Клемма для печатного монтажа для оцинкованных гибких кабелей, например, типа PV 1-F, номинальный ток: 41 A, количество полюсов: 1, способ подсоединения: пружинный зажим, монтаж: THT/THR, информацию по использованию технологии сквозного монтажа оплавлением припоя можно найти по адресу: combicon.com

Одинарные клеммы для печатного монтажа - PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - 1704836

Клемма для печатного монтажа для оцинкованных гибких кабелей, например, типа PV 1-F, номинальный ток: 41 A, количество полюсов: 1, способ подсоединения: пружинный зажим, монтаж: THT/THR, информацию по использованию технологии сквозного монтажа оплавлением припоя можно найти по адресу: combicon.com

Одинарные клеммы для печатного монтажа - PTSPLO-6/1-2X2 2,1 R32 - 1705081

Клемма для печатного монтажа для оцинкованных гибких кабелей, например, типа PV 1-F, номинальный ток: 41 A, количество полюсов: 1, способ подсоединения: пружинный зажим, монтаж: THT/THR, информацию по использованию технологии сквозного монтажа оплавлением припоя можно найти по адресу: combicon.com

Одинарные клеммы для печатного монтажа - PTSPLO-6/1-2X2 2,9 R32 - 1705085

Клемма для печатного монтажа для оцинкованных гибких кабелей, например, типа PV 1-F, номинальный ток: 41 A, количество полюсов: 1, способ подсоединения: пружинный зажим, монтаж: THT/THR, информацию по использованию технологии сквозного монтажа оплавлением припоя можно найти по адресу: combicon.com

Отдельный контакт - PV-PTSPL-W/1R - 1705624

Пружинная клемма без изолятора, номинальный ток: 41 A, номинальное напряжение: 400 В, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: cеребристый

Отдельный контакт - PV-PTSPL-W/1L - 1705625

Пружинная клемма без изолятора, номинальный ток: 41 A, номинальное напряжение: 400 В, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: cеребристый

10 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61