Список элементов для присоединения и монтажа

Фильтр

20 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Соединительный элемент - PSD-S CE-SM SPRING - 2700091

Соединительный элемент с пружинной клеммой, для напольного монтажа

Соединительный элемент - PSD-S CE-TM SPRING - 2700092

Соединительный элемент с пружинными клеммами для монтажа в трубе

Соединительный элемент - PSD-S CE-SM SCREW - 2700093

Соединительный элемент с винтовыми клеммами, для напольного монтажа

Соединительный элемент - PSD-S CE-TM SCREW - 2700095

Соединительный элемент с винтовыми клеммами для монтажа в трубе

Монтажный уголок - PSD-S ME BR-BM - 2700143

Уголок для монтажа на опоре, черный

Монтажный уголок - PSD-S ME BR-SM - 2700144

Уголок для напольного монтажа, черный

Монтажный уголок - PSD-S ME BR-BM/HCR - 2700149

Уголок для монтажа на основание, закрытая прокладка кабеля, черный

Адаптер - PSD-S ME A-SH M18 - 2700150

Адаптер для монтажа в гнездо

Приспособления для монтажа - PSD-S ME T-P 45 - 2700152

Трубка, длина 45 мм, диаметр 25 мм, для непосредственного монтажа в трубе на основании

20 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61