Список кабелей и штекерных соединителей

Фильтр

352 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип сигнала

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Тип сигнала



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-PN-B-1000/... - 1402172

Сборный монтажный кабель PROFINET на основе POF-волокна для стационарного прокладывания в помещениях. Компоненты из стойкого к износу полиамида (РЕ). Кабель не содержит галогенов, устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен прочной внешней оболочкой из полиуретана.

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-PN-C-1003/... - 1402175

Сборный высокогибкий кабель PROFINET на основе POF-волокна для применения в буксирных цепях с частотой переменного изгиба до 5 млн. циклов. Компоненты из стойкого к износу полиамида (РЕ). Кабель не содержит галогенов, устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен прочной внешней оболочкой из полиуретана.

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-PN-HCS-1018/... - 1402190

Сборный монтажный кабель PROFINET HCS для стационарного прокладывания в помещениях и снаружи (непосредственная прокладка в грунте не допускается), отдельные элементы из стойкого к износу полиамида. Кабель не содержит галогенов, устойчив к воздействию озона и УФ-излучения, имеет внешнюю оболочку из ПВХ.

Сетевой кабель - VS-OE-OE-937/... - 1402687

Сетевой кабель, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), 4-полюсн., PE-X без галогенов, черный RAL 9005, экранирован., свободный конец, к свободный конец, Длина кабеля: На выбор (0,5 ... 400 м), для железнодорожного транспорта

Сетевой кабель - VS-OE-IP20-93B-LI/2,0 - 1416128

Готовый кабель PROFINET, CAT5e, экранированный, четверка звездообразной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), RAL 6018 (желто-зеленый), с одного конца - разъем RJ45/IP20, другой конец - без разъема, прямая разводка, длина: 2 м

Сетевой кабель - VS-IP20-IP20-93B-LI/2,0 - 1416131

Готовый кабель PROFINET, CAT5e, экранированный, четверка звездообразной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), RAL 6018 (желто-зеленый), с разъема RJ45/IP20 на разъем RJ45/IP20, прямая разводка, длина: 2 м

Сетевой кабель - VS-PPC/ME-IP20-93B-LI/5,0 - 1416138

Готовый кабель PROFINET, CAT5e, экранированный, четверка звездообразной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), RAL 6018 (желто-зеленый), с разъема RJ45/IP67 Push-Pull, металлический корпус, на разъем RJ45/IP20, прямая разводка, длина: 5 м

Сетевой кабель - VS-PPC/PL-IP20-93B-LI/5,0 - 1416141

Готовый кабель PROFINET, CAT 5e, экранированный, четверка звездной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), RAL 6018 (желто-зеленый), с разъема RJ45/IP67 Push-Pull, пластмассовый корпус, на разъем RJ45/IP20, серый, прямая разводка, длина: 5 м

Сетевой кабель - VS-OE-PPC/ME-93B-LI/5,0 - 1416162

Готовый кабель PROFINET, CAT5e, экранированный, четверка звездообразной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), RAL 6018 (желто-зеленый), с одного конца - разъем RJ45/IP67 Push-Pull, металлический корпус, другой конец - без разъема, прямая разводка, длина: 5 м

Сетевой кабель - VS-PPC/ME-PPC/ME-93B-LI/5,0 - 1416165

Готовый кабель PROFINET, CAT5e, экранированный, четверка звездообразной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), RAL 6018 (желто-зеленый), с разъема RJ45/IP67 Push-Pull, металлический корпус, на разъем RJ45/IP67 Push-Pull, металлический корпус, прямая разводка, длина: 5 м

352 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61