Список продукции: пластины для ввода кабелей

Фильтр

8 результатов

Панель кабельных вводов - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Панель кабельных вводов, Количество проводов: 7, Длина: 222 мм, Ширина: 92 мм, Высота: 52,5 мм, Наружный диаметр кабеля: 1x 30 мм ... 60 мм , Цвет: cерый

Панель кабельных вводов - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Панель кабельных вводов, Количество проводов: 7, Длина: 222 мм, Ширина: 92 мм, Высота: 52,5 мм, Наружный диаметр кабеля: 1x 30 мм ... 60 мм , Цвет: черный

Панель кабельных вводов - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Панель кабельных вводов, Количество проводов: 27, Длина: 222 мм, Ширина: 92 мм, Высота: 29,5 мм, Наружный диаметр кабеля: 13x 10 мм ... 14 мм , Цвет: cерый

Панель кабельных вводов - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Панель кабельных вводов, Количество проводов: 27, Длина: 222 мм, Ширина: 92 мм, Высота: 29,5 мм, Наружный диаметр кабеля: 13x 10 мм ... 14 мм , Цвет: черный

Панель кабельных вводов - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Панель кабельных вводов, Количество проводов: 37, Длина: 222 мм, Ширина: 92 мм, Высота: 29,5 мм, Наружный диаметр кабеля: 4x 6 мм ... 10 мм , Цвет: cерый

Панель кабельных вводов - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Панель кабельных вводов, Количество проводов: 37, Длина: 222 мм, Ширина: 92 мм, Высота: 29,5 мм, Наружный диаметр кабеля: 4x 6 мм ... 10 мм , Цвет: черный

Опорная пластина - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Опорная пластина, с уплотнением, для CES Multigates, с 1 отверстием, крепежные винты в комплекте

Опорная пластина - MD-IN-0-SZP-S - 1415244

Опорная пластина, с уплотнением, без отверстий, крепежные винты в комплекте

8 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61