Список систем кабелепровода

Фильтр

3 результатов

Система ввода кабелей - CGS 50 - 3071400

Система ввода кабелей, с закрытым шарнирным соединением, длина: 218 мм, ширина: 68 мм, высота: 140,5 мм, диаметр: 42 мм, цвет: cерый

Система ввода кабелей - CGSA 50 - 3071401

Система ввода кабелей, с шарнирным соединением для открывания, длина: 218 мм, ширина: 68 мм, высота: 140,5 мм, диаметр: 42 мм, цвет: cерый

Крышки - CGS-AH 50 SET - 3071410

Крышки, упаковка парами, длина: 214 мм, ширина: 63 мм, высота: 54,5 мм, цвет: cерый

3 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61