Список продукции, реализуемой метражом

Фильтр

29 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип сигнала

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Оптоволоконный кабель - VS-PN-CABLE-1001-B/PUR-A3C/... - 1609426

Оптоволоконный кабель PROFINET, PCF-волокно 200/230 мкм, тип B, гибкий, для прокладки внутри помещения, наружная оболочка из полиуретана, цвет RAL 6018 (желто-зеленый), продается на метры

Оптоволоконный кабель - VS-PN-CABLE-1001-B/PUR-A3C/100 - 1609455

Оптоволоконный кабель PROFINET, PCF-волокно 200/230 мкм, тип B, гибкий, для прокладки внутри помещения, наружная оболочка из полиуретана, цвет RAL 6018 (желто-зеленый), бухта кабеля: 100 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-PN-C-1003/... - 1402175

Сборный высокогибкий кабель PROFINET на основе POF-волокна для применения в буксирных цепях с частотой переменного изгиба до 5 млн. циклов. Компоненты из стойкого к износу полиамида (РЕ). Кабель не содержит галогенов, устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен прочной внешней оболочкой из полиуретана.

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Кабель из полимерного волокна, дуплекс 980 мкм / 1000 мкм, среднее исполнение для прокладки в стационарных установках и машинах, товар на метры, без штекера

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости для подвижных механизмов, длина по заказу, без разъемов

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

Кабель PCF, дуплекс 200/230 мкм, длина по заказу, без разъемов, для наружного монтажа

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-RUGGED-1012/IP20/... - 2901548

Сборные, прочные монтажные проводники POF (головки только IP20) для прокладки в стационарных установках и машинах, отдельные элементы из полиамида (PE), без галогенов, стойкость к озону и УФ-излучению, с внешней оболочкой из усиленного полиуретана (ПУР)

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - 2901549

Сборный круглый кабель повышенной гибкости на основе POF-волокна (только концевые муфты со степенью защиты IP20) для применения в буксирных цепях. Компоненты из стойкого к износу полиамида (РЕ). Кабель не содержит галогенов, устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен прочной внешней оболочкой из полиуретана.

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-PN-C-1003/IP20/¿ - 2901552

Сборный кабель PROFINET повышенной гибкости на основе POF-волокна (только концевые муфты со степенью защиты IP20) для применения в буксирных цепях. Компоненты из стойкого к износу полиамида (РЕ). Кабель не содержит галогенов, устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен прочной внешней оболочкой из полиуретана.

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - 2901553

Сборные монтажные проводники POF (головки только IP20) для прокладки в стационарных установках и машинах, отдельные элементы из полиамида (PE), без галогенов, стойкость к озону и УФ-излучению, с внешней оболочкой из полиуретана (ПУР)

29 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61