Список продукции: сборные сотовые клеммы

Фильтр

64 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Количество подключений

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /1-3 -NS - 3001905

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 1, количество подключений: 6, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /2-3 -NS - 3001906

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 2, количество подключений: 12, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /3-3 -NS - 3001907

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 3, количество подключений: 18, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /4-3 -NS - 3001908

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 4, количество подключений: 24, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /5-3 -NS - 3001910

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 5, количество подключений: 30, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /6-3 -NS - 3001911

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 6, количество подключений: 36, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /7-3 -NS - 3001913

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 7, количество подключений: 42, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /8-3 -NS - 3001914

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 8, количество подключений: 48, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /1-2 -NS - 3001915

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 1, количество подключений: 4, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Сотовые клеммы - PTMC 1,5 /2-2 -NS - 3001916

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 2, количество подключений: 8, длина: 63 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

64 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61