Список изделий для аварийного оповещения

Фильтр

2 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Реле SMS - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Следующая модель реле СМС: аналоговые и цифровые значения контролируются при помощи сети мобильной связи, а выходы реле коммутируются дистанционно. Связь выполняется посредством передачи СМС или через GPRS (отправление электр. сообщения). Диапазон напряжения питания 10 В ... 60 В DC.

Реле SMS - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Новое поколение реле SMS: цифровые значения контролируются при помощи сети мобильной связи, а выходы реле коммутируются дистанционно. Связь выполняется посредством передачи СМС или через GPRS (отправление электр. сообщения). Диапазон напряжения питания 93 В ... 250 В перем. тока.

2 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61