Список адаптеров для установки на несущую рейку или прямого монтажа распределительных блоков с push-in

Фильтр

7 результатов

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS35 - 3274054

Адаптер для монтажной рейки, ширина: 28,6 мм, высота: 11 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS35A - 3274056

Адаптер для монтажной рейки, ширина: 10,3 мм, высота: 12 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Адаптер для монтажной рейки, с функцией концевого держателя, ширина: 10,3 мм, высота: 12 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

новые

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS15A - 3274058

Адаптер для монтажной рейки, ширина: 10,3 мм, высота: 10,8 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 15

Адаптер для монтажной рейки - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Адаптер для монтажной рейки, с функцией концевого держателя, ширина: 10,3 мм, высота: 10,8 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 15

новые

Фланец - PTFIX-F - 3274060

Фланец, с навинчивающимся фиксатором, длина: 28,6 мм, ширина: 8,6 мм, высота: 21,7 мм, цвет: cерый

Фланцевая крышка - PTFIX 1,5-DF - 3003116

Фланцевая крышка, с навинчивающимся фиксатором, длина: 19,9 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 17,7 мм, цвет: cерый

7 Результаты
 

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61