Список принадлежностей для рынка США

Фильтр

13 результатов

Антенный разветвитель - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Разветвитель антенного сигнала на 2 выхода (антенный разветвитель), N-подключение (розетка) к обоим верхним концам и N-подключение (розетка) к нижнему концу

Адаптер - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Адаптер, N (гнездовой) -> N (гнездовой); вносимое затухание < 0,3 dB при 2,4 ГГц

Адаптер - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Адаптер, N (штыревой) -> SMA (гнездовой); вносимое затухание <0,3 dB при 2,4 ГГц

Адаптер - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Адаптер, RSMA (штыревой) -> SMA (гнездовой); вносимое затухание <0,3 дБ при 2,4 ГГц

Адаптер - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Адаптер, SMA (гнездовой) -> SMA (гнездовой); вносимое затухание <0,3 dB при 2,4 ГГц

Адаптер - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Адаптер, SMA (гнездовой) -> SMA (штыревой), прямоугольный; вносимое затухание <0,3 dB при 2,4 ГГц

Антенный кабель - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Переходной кабель, 30 см, MCX (M) и MCX (M)

Антенный кабель - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Барьер для антенного устройства во взрывоопасных зонах класса I, раздела 1 и 2; 76 см; тип RSMA (разъем) для MCX (разъем); сертификация UL

Приспособления для монтажа - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Монтажные приспособления для установки ненаправленной антенны OMNI антивандального исполнения

Устройство защиты от перенапряжений - CN-UB-70DC-6-SB - 2803153

Промежуточный штекер с защитой от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединитель N-типа, штырь-гнездо

13 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61