Список принадлежностей для устройств защиты передающих и принимающих устройств от перенапряжений

Фильтр

13 результатов

Газоразрядник - CN-UB-G1 - 2818203

Запасной разрядник для CN-UB-280DC...

Монтажная плата - CN-UB/MP - 2818135

Планка для индивидуального крепления CN-UB..., например, к стенке корпуса.

Монтажная плата - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

Угловая планка для индивидуального крепления CN-UB..., например, к стенке корпуса.

Адаптер - ADAPTER KOAX TYP F - 2880972

Адаптер соединителя F-типа, штекер-штекер, устанавливается без резьбы.

Штекер / адаптер - BNC-V 50 - 2805041

Соединитель BNC-типа, одноуровневый, для монтажа на NS 32 или NS 35/7,5, волновое сопротивление: 50 Ом

Штекер / адаптер - BNC-V 75 - 2805070

Соединитель BNC-типа, одноуровневый, для монтажа на NS 32 или NS 35/7,5, волновое сопротивление: 75 Ом

Штекер / адаптер - BNC-DV 50 - 2805038

Соединитель BNC-типа, двухуровневый, для монтажа на NS 32 или NS 35/7,5, волновое сопротивление: 50 Ом

Штекер / адаптер - BNC-DV 75 - 2805083

Соединитель BNC-типа, 2-конт., двухуровневый, для монтажа на NS 32 или NS 35/7,5, волновое сопротивление: 75 Ом

Корпус - BNC-DV-LG - 2805025

Пустой корпус, для монтажа на NS 32 или NS 35/7,5, двухъярусный

Кабель - KBL-SAT/20 - 2880985

Соединительный кабель длиной 20 см с соединителем F-типа, штекер-штекер.

13 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61