Список изделий: принадлежности устройств защиты от перенапряжений для КИПиА

Фильтр

26 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

новые

Крышка - TTC-3-LCP - 2908843

Конечная крышка для замыкания ряда клемм TERMITRAB complete TTC-3...

новые

Крышка - TTC-6-LCP - 2908729

Конечная крышка для замыкания ряда клемм TERMITRAB complete TTC-6...

Разделительная пластина - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Разделительная пластина для несущих реек NS-35/7,5 в изолированном исполнении (DIN-рейка изолирована при помощи опорной стойки «AB/NS») для обеспечения расстояния до нити накала 50 мм между контролером и УЗИП в системах PT-IQ-EX.

Разделительная пластина - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Разделительная пластина для несущих реек NS-35/7,5 для обеспечения расстояния до нити накала 50 мм между контроллером и УЗИП в системах PT-IQ-EX.

Шинные соединители на DIN-рейку - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

Соединитель для монтажной рейки для систем PT-IQ, для создания удаленного оповещения и питания при насаживании модуля защиты от перенапряжений.

Перемычка - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

Вставная перемычка для базовых элементов PT-IQ для устранения сообщения о неисправности на PT-IQ-PTB в случае невставленного защитного штекера.

Базовый элемент для защиты от перенапряжений - PT-IQ-5-BE-UT - 2905363

Базовый элемент для защитного штекера PLUGTRAB PT-IQ (5-HF, 4X1, 2X2)

Базовый элемент для защиты от перенапряжений - PT-IQ-3-BE-UT - 2910419

Базовый элемент для защитного штекера PLUGTRAB PT-IQ (3-HF, 2X1,1X2)

26 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61