Список принадлежностей устройств защиты от импульсных перенапряжений для информационных систем

Фильтр

15 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Патч-кабель - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

Патч-кабель, CAT6, подготовленный, 0,5 м

Патч-кабель - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385

Патч-кабель, CAT6, подготовленный, 1,0 м

Клеммный модуль с винтовыми зажимами - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Клеммный блок с винтовыми зажимами и разъединяющими контактами, для установки защитного штекера СТ и СТМ. Используется в телекоммуникационных системах и КИПиА. Исполнение: 10 двойных жил

Магазин - CTM 10-MAG - 2838610

Магазин с заземляющей шиной для установки до 10 защитных штекеров LSA-PLUS (COMTRAB CTM), устанавливается в CT-TERMIBLOCK или неразмыкаемый плинт LSA-PLUS

Разъединяющая колодка - CT 10-TL - 2765356

Разъединяющая колодка LSA-PLUS, для установки защитного модуля CTM и CT 10. Исполнение: 10 сдвоенных проводников, размер A: 124 мм.

Монтажный хомут - CT 10-MB/ 3 - 2765372

Монтажный хомут для установки 3 колодок с заземляющим проводником или с размыкателями. Исполнение: 10 сдвоенных проводников, размер: A 104,5 мм, B 65 мм,

Монтажный хомут - CT 10-MB/10 - 2765385

Монтажный хомут для установки 10 колодок с заземляющим проводником или с размыкателями. Исполнение: 10 сдвоенных проводников, размер: A 104,5 мм, размер B 245,5 мм

Магазин - CT 10-2/2-GS - 2765398

Блок CT для грубой защиты, для установки 20 двухэлектродных газонаполненных разрядников исполнения Н, без комплекта. Исполнение: 10 парных жил

Магазин - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Блок CT для грубой защиты, для установки 10 трехэлектродных газонаполненных разрядников, без комплекта. Исполнение: 10 парных жил

Магазин - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

Магазин для грубой защиты LSA-PLUS, для 10 сдвоенных проводников, в комплекте с 10 трехэлектродными газонаполненными разрядниками.

15 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61